Il transceiver SFP compatibile con Mellanox fornisce fino a 160 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1490nm-TX/1550nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Offre opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230603112722zxoyh8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112722zxoyh8.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112715ko6e7s.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112727j0vc9e.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112729tla835.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112732fx73gk.jpg)
FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver
#186791
#186791
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX160
3 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP-GE-BX160
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gb/s
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
160km
Connettore
Simplex LC
Componenti Ottici
DFB+APD
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
1-6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -33dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230607145123petebr.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP BIDI offrono una soluzione economicamente vantaggiosa grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1490nm-TX/1550nm-RX
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***e
Canada
July 06, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0B***y
Canada
March 14, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente