FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM5LCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.
Questa immagine riguarda OM5LCDX.

10m (33ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Cavo Patch in Fibra Ottica Multimodale a Banda Larga in PVC (OFNR) da 2,0mm

#185621
#185621

BIF 40/100G SWDM Reti

36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM5LCDX
859 Venduti
15 Recensioni
3 Domande
142 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
80 in Transito, Riceverai entro il 1 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

10m (33ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.

OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Ethernet Distanza
440m a 850nm
100G Ethernet Distanza
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Effective Modal Bandwidth
(a 850nm)
≥4700 MHz·km
Effective Modal Bandwidth
(a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio della Fibra
Duplex
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
Riser (OFNR)
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla piegatura consente curve più strette del cavo per l'immagazzinamento e l'instradamento dell'allentamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

Duplex Clip

Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene la posizione corretta di Tx e Rx.

Fibra OM5 - Pronta per le Reti a Banda Larga di Prossima Generazione

Trasmissione di più segnali su un'unica fibra, aumentando di almeno quattro volte la larghezza di banda di una singola fibra.

Soddisfa le Varie Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Conteggio delle Fibre
Insensibile alla Piegatura
G.657.A1
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
G.651
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
10/5D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
Temperatura di Funzionamento
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
1
0
0
0

G***n

Iceland

March 02, 2024
5.0
Nice and thin, very flexible!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***u

United States

November 30, 2023
5.0
I received and unpacked all my other orders earlier today. I have been tracking the shipments and it does arrive quickly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***r

Germany

August 19, 2023
4.0
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente