Lo switch S5300-12S Ethernet di livello 3 è dotato di 12x 10Gb SFP+. Supporta inoltre ACL forte, QinQ selettivo, switching VLAN 1:1 e N:1, OAM Ethernet, QoS carrier e rete ad anello Ethernet 10G industriale. Queste funzioni fanno sì che il prodotto soddisfi le esigenze di varie situazioni complesse.
FS S5300-12S è uno switch intelligente full gigabit di nuova generazione per reti metropolitane IP, reti governative e aziendali e può essere utilizzato per scenari che richiedono trasmissione ad alta velocità e connettività a lunga distanza, come data center, uffici remoti ed estensioni WAN.
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202306161625553jmb7w.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda S5300-12S.](https://resource.fs.com/images/202311271754021irnrp.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161625553jmb7w.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230905111714xsfbll.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda S5300-12S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240408164205mo86c6.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161626131gq8vi.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616162557jy6ij2.jpg)
![S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616162609123kd2.jpg)
S5300-12S, Switch Ethernet L3 a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking
S5300-12S, Switch Ethernet L3 Gestito a 12 Porte 10Gb SFP+, Supporto Stacking
Software Spotlights
Supporta l'aggregazione di link statici/LACP, il backup dell'interfaccia
Supporto dell'impilamento virtuale di 8 unità
Supporto URPF, LLDP, VRRP
Sostenga il backup di potere 1+1, morente gasp
Supporto PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3
Supporto di IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP filte
Supportare EAPS ed ERPS a livello industriale
Supporta 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) e 802.1S (MSTP)
Supporto BPDU guard, root guard e loopback guard
Supporto di Routing Statico IPv6, RIPng, OSPFv3
Supporto server DHCP/relay
Supporto SNMP V1/V2/V3
Sicurezza a livello di attrezzatura
Meccanismi di autenticazione di sicurezza perfetti
Supporta il perfetto meccanismo di rilevamento dell'anello
Supporto dell'isolamento delle porte, DHCP-Snooping Gestione del caricamento/scaricamento di file con modello TFTP
Supporto TFTP, FTP
Supporto NTP, SPAN, RSPAN
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062816392795bb52.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628173359lvet5i.jpg)
RJ45 Porte | — | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP Porte | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
SFP+ Porte | 12x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
Livello di Gestione | L3 | L2+ | L3 |
Stacking or MLAG | Stacking | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||
Routing Statico, RIP, OSPF, BGP | — | ||
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo | — | — |
M***k
Netherlands
W***y
United States
P***e
United States