FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.

S5850-24XMG, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185426
#185426

MLAG VXLAN MPLS LACP

3.461,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5850-24XMG
5 Venduti
22 Recensioni
7 Domande
Models:
55 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
52 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
5 in Transito, Riceverai entro il 27 set., 2024
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
S5850-24XMG, Switch Ethernet L3 con Licenza Metro Avanzata a 24 Porte 10GBASE-T, con 2 x 100Gb QSFP28, Supporto MPLS&MLAG

S5850-24XMG presenta un design hardware avanzato combinato con porte 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T e porte 2x 100Gb. Questo 10G Ethernet switch 10GBASE-T offre retrocompatibilità con il cablaggio Ethernet installato e i connettori RJ-45 standard. Lo switch viene fornito con il software di sistema completo con protocolli e applicazioni completi per facilitare la distribuzione e la gestione rapida del servizio per reti di Livello 2 e di Livello 3 tradizionali.

Con la licenza avanzata, S5850-24XMG può ottenere funzioni di commutazione avanzate (tra cui MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fornendo una potente soluzione di routing di Livello 3 per reti aziendali di prossima generazione, Wi-Fi 6 Access, Metro e HCI (Hyper Converged Infrastructure) e può essere utilizzata in scenari come uffici aziendali e reti campus.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacità di Switching
880 Gbps
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a caldo
Tasso di Inoltro
654 Mpps
Numero di Ventola
4 (2+2 Ridondanza) Sostituibili a caldo
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Indirizzo MAC
98K
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Buffer di Pacchetti
9MB
Tensione d'Ingresso
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
Supporto
VXLAN-BGP-EVPN
Supporto
Temperatura Operativa
0 a 45ºC
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC
Dimensioni (AxLxP)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
Telaio Jumbo
9,600
MTBF
>90,000 Ore
Massimo Consumo Energetico
110W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Switch Core e di Aggregazione 10G con Porte 100G
Porte 10G per switch di accesso o server, porte 100G per switch core.
880 Gbps
Capacità di Commutazione
654 Mpps
Tasso di Inoltro
Layer 3
Tipo di Livello
Design Tradizionale a 3 Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo e 2+2 Ventole Intelligenti

I doppi alimentatori possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.

MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

VXLAN-BGP-EVPN Consente la Migrazione Arbitraria delle Macchine Virtuali

VXLAN-BGP-EVPN scopre e stabilisce automaticamente i tunnel, consentendo una migrazione illimitata e senza soluzione di continuità delle macchine virtuali del data center senza che l'utente se ne accorga.

Supporta IPv4 / IPv6 Dual-Stack per Eseguire IPv4 e IPv6 in Parallelo

Il dual-stack consente l'attuale ambiente ibrido che comprende sia IPv4 che IPv6, nonché la futura migrazione a IPv6.

Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce di Rete

Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA e così via, difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.

Porte RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ Porte
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ Porte
Livello di gestione
L3
L3
L3
L3
L3
Impilabile o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Domanda senza risposta (1)Licenza (2)Batteria (1)Configurazione di Porte (1)Alimentazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
0
0
0
0

L***r

United States

December 18, 2023
5.0
This switch is equipped with redundant power supplies. When one of the power modules fails, the other power module can quickly take over its business and maintain the stability of network transmission performance. This is very important to me.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

R***l

Germany

November 06, 2023
5.0
Nice switch. I wanted a switch that supports IPv6 and and my sales managers recomended it, which fits the requirements well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

T***n

United States

October 21, 2023
5.0
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager recommended me buy this. It is working well now.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente