Questo transceiver SFP28 fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore simplex LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#184105
#184105
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
5 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Modulo transceiver ottico SFP28 da 25GBASE per data center e rete wireless 5G (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, industriale, DOM)
Specifiche
Numero di parte
SFP-25G-BX30-I
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP28
Velocità massima di trasferimento dati
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm-TX/1270nm-RX
Distanza massima del cavo
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del ricevitore
< -16.8dBm
Power Budget
16. 8dB
Sovraccarico del ricevitore
-4dB
Consumo di energia
≤1,5W
Rapporto di estinzione
4,5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura industriale
da -40 a 85°C (da -40 a 185°F)
CDR
TX & RX CDR incorporato
FEC incorporato
No
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garanzia
5 anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per data center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP28 offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente