Questo transceiver SFP28 compatibile di Dell fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore simplex LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305021703472kfl94.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305021703472kfl94.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502170347b0w2s1.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162806tk6733.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023050217034702m1cd.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162638csk4km.jpg)
Dell Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#184085
#184085
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
5 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver ottico 25GBASE SFP28 compatibile di Dell per data center e rete wireless 5G (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, industriale, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25G-BX30-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16.8dBm
Bilancio di Potenza
16.8dB
Sovraccarico di Ricevitore
-4dB
Consumo d'Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
4.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per data center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP28 offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)FS Box (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***o
Australia
February 11, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0L***u
United States
October 18, 2022
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0S***s
Australia
February 20, 2022
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente