Il GPON OLT 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alle norme ITU-T G.984.2 e RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe C++ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#183841
#183841
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
0 Venduto
1 Recensione
2 Domande
Marchi compatibili:
NOKIA
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C++ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20C++L-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
4.5~8 dBm
Potenza RX
-33~-12dBm
Classe
C++
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-12dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-33dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.2, RoHS
Temperatura Operativa
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita le operazioni di ricezione, stoccaggio e distribuzione.
Seleziona i Tipi di Etichette
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Temperatura
-40~85°C
https://resource.fs.com/mall/Prodotti+Personalizzati+su+Misura+per+Le+Vostre+Esigenze%0Ackfinder/ftp_images/product/20191216152208_830.png
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)Maximum Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
R***r
Australia
November 24, 2023
Your order ships fast, and never disappointing!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente