FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.

Dell Networking 430-4585 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#50115
#50115

Semtech Hisense TDM Data Center ≤1.5W Duplex LC SMF

157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
297 Venduti
522 Recensioni
0 Domanda
227 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
67 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
Dell Networking 430-4585 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Dell Networking 430-4585 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifiche
Dell Compatibile
430-4585
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 5km
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
40km
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
TX Power
0~5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
<1W
<2.3W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
453
59
10
0
0

E***n

New Zealand

November 09, 2021
5.0
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

R***e

Switzerland

April 29, 2021
5.0
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***r

Germany

August 05, 2020
5.0
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente