H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719160046d4glfy.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160046d4glfy.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160046ykf0az.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191600469f1dvg.jpg)
![H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#48830
#48830
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
374 Venduti
522 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
227 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
89 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C SFP-XG-ER-SM1550 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module(SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
H3C Compatibile
SFP-XG-ER-SM1550
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
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
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
November 09, 2021
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***e
Switzerland
April 29, 2021
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***r
Germany
August 05, 2020
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente