FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.

Ciena XCVR-S40V31 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#50252
#50252

Semtech Data Center ≤1.5W Duplex LC SMF

47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31
109 Venduti
72 Recensioni
0 Domanda
579 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
293 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Ciena XCVR-S40V31 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Ciena Compatibile
XCVR-S40V31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
54
15
3
0
0

M***l

Austria

November 07, 2020
5.0
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***r

Canada

August 08, 2020
5.0
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0

J***n

India

June 07, 2020
5.0
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente