Il Cavo Ottico Attivo Breakout LC da 100G QSFP28 a 4 duplex funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e QSFP MSA.
Fornisce un collegamento di una porta QSFP28 100G su un'estremità e a quattro connettori LC duplex sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230421102256mp88wg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421102256mp88wg.jpg)
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304211019428bfntv.jpg)
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421102258dzkdhn.jpg)
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421101950tatce8.jpg)
![70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q28-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421101948lpxfgp.jpg)
70m (230ft) Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo
#182418
#182418
542,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-4LCAO70
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 100G QSFP28 Breakout AOC (70 metri, OM3 MMF, QSFP28 a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-4LCAO70
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a 4 duplex LC
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30 mm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra Multimodale (MMF)
Lunghezza del Cavo
70m (230ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente