Questo kit DIN per il montaggio a rack 2U comprende viti e dadi, che lo rendono compatibile con una serie di apparecchiature su guida DIN, come alimentatori, interruttori orari programmabili e interruttori automatici. Le guide regolabili possono essere facilmente arretrate per adattarsi alle apparecchiature su guida DIN di qualsiasi profondità.
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230515122513m0k931.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513m0k931.jpg)
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513eq9sku.jpg)
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513ldh067.jpg)
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513p8frh6.jpg)
![Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero Questa immagine riguarda DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230831144923yn62pr.jpg)
Staffa Regolabile per Guida DIN per Montaggio EIA 19", 2RU, Nero
Hot #178163
Hot #178163
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: DINRAIL2U
495 Venduti
1 Recensione
2 Domande
38 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
20 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Staffa regolabile per guida DIN per montaggio EIA 19", 2RU, nero
Specifiche
Tipo di prodotto
Staffa della guida di scorrimento
Materiale
SPCC
Colore
Nero
Altezza del rack
2U
Dimensioni (HxLxP)
3.44''x19.06''x14.17'' (87.5x484x360mm)
Peso
1.5kg
Standard
EIA 19
Garanzia
1 anno
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Progettato per resistere nelle applicazioni rack più impegnative
Le guide di profondità regolabile possono essere facilmente arretrate per adattarsi alle apparecchiature con guida DIN di qualsiasi profondità.
SPCC durevole, uso intenso nel tempo
Scorrevole a destra e a sinistra per una gestione agevole
Hardware per il montaggio a rack per una facile installazione
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
B***n
United Kingdom
May 25, 2023
Great product. Fits perfectly and is well made. Got what I expected, and I am pleased. FS has been able to continuously exceed my expectations.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente