Brocade Compatibile QSFP28 a SFP28 Modulo Adattatore Convertitore fornisce connettività Ethernet 25G per porte QSFP28 100G. Questo modulo è conforme a QSFP28 MSA SFF-8665 e SFP28 MSA SFF-8432. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP28 attraverso la lettura dei registri QSA. Il canale dati ad alta velocità del ricettacolo SFP28 è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP28. Gli altri tre canali del connettore QSFP28 non sono collegati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da CVR-QSFP28-SFP28 a QSFP28-SFP28-CVR, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade Compatibile QSFP28 100G a SFP28 25G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
#178075
#178075
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
49 Venduti
5 Recensioni
14 Domande
720 In Magazzino DE, Riceverai entro il 05 lug., 2024
39 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 100G QSFP28 a 25G SFP28 Modulo Adattatore Convertitore
Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-SFP28-CVR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
25Gbps
Connettore
SFP28
Consumo di Energia
≤1.5W Senza modulo
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolli
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Conversione conveniente da porta QSFP28 a SFP28
Il prodotto offre la possibilità di utilizzare il modulo SFP28 25GBASE con una porta client QSFP28, riducendo così i costi di più fattori di forma 100G in ambienti con piattaforme multivendor.
Connessione flessibile
Modulo QSFP28 a SFP28 o cavo
Plug and Play
Nessuna configurazione necessaria
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Applicazione (4)Tipo di Cavo (1)Compatibilità (1)Customization (1)Data Rate (1)Parametro (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Protocols (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
H***y
United States
September 20, 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0E***h
United States
September 04, 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0M***e
France
June 14, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente