Il transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3-2012 e IEEE 802.3ab e SFP MSA. Ogni modulo Transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo di alimentazione, questo transceiver SFP 10G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto alle applicazioni aquantia.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatibile SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
#178036
#178036
87,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GM-T
43 Venduti
15 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
1217 In Magazzino DE, Riceverai entro il 05 lug., 2024
237 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
H3C Compatibile 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Specifications
Numero di Parte
SFP-10GM-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Consumo di Energia
≤2.5W
Distanza Massima del Cavo
Cavo 100m@Cat 5 o migliore
30m@Cat 6a/7 Cavo
30m@Cat 6a/7 Cavo
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
6430000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Tasso di Dati (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distanza del Cavo (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio |
Consumo di Energia | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura d'Esercizio | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Confronto Prodotti (2)Connessione (1)Parametro (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
15
0
0
0
0
A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***s
United States
May 19, 2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente