Il cavo in fibra ottica corazzato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione delle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati permettono alla fibra ottica di essere installata nelle aree più pericolose, compresi gli ambienti con polvere leggera, olio, gas, umidità o anche roditori che causano danni.
Nota: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/17770.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.main.jpg)
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.B.jpg)
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.C.jpg)
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.D.jpg)
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.E.jpg)
![Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.F.jpg)
Personalizzato Duplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Eccezionale Multimodale Cavo in Fibra Ottica Corazzato per Interni
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308021649092xw91p.jpg)
20D/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione raggiungono fino a 500 volte la durata di vita delle inserzioni.
120N-225N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione previene la rottura e prolunga la vita utile.
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti OFNP, PVC, LSZH perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.
L'eccezionale durata di Corazzati Cavo in Fibra è adatta al collegamento di armadi di rete, al cablaggio di canali a soffitto e al cablaggio sotto il pavimento nei data center.
J***s
United States
A***d
United States
FS, however, sells their armored cable with your choice of connector including SC and ST, which are both far more durable than flimsy LCs while still being easy to handle unlike FCs. This means you can have your important and expensive runs of fibre use the more robust terminations that you can give anyone in the shop to run and when it comes time to patch a switch you can just use a short, inexpensive bit of patch cable to go from your SC/ST into your LC SFP modules. That's a hard sell from other vendors, they rarely sell anything other than LC if terminated at all!
On top of that, they sell this at a very fair price regardless of what you terminate it with or what kind of jacket you want/need. Stop looking: you've found the good stuff :)
R***u
Canada