100GBASE-ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come 100G Ethernet, telecomunicazioni e data center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ZR4-100G a QSFP-ZR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
HW 02311KNU-80 Compatibile 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#177480
#177480
4.876,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
21 Venduti
13 Recensioni
4 Domande
Transceiver Types:
56 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
29 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW 02311KNU-80 Compatibile 100GBASE-ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatibile
02311KNU-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
2~6.5dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-28dBm
Powerbudget
31dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤6W
Rapporto di Estinzione
>6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
Compatibile con QSFP28 MSA
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 6W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 80km | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibilità (2)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
0
0
0
0
S***o
United States
May 10, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***a
United States
April 20, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0D***e
Australia
April 12, 2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente