Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 12 megapixel con un obiettivo fisso da 1,8 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Con una portata IR fino a 15 m (49 piedi), la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP67, ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230302100128zr51eh.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302100128zr51eh.jpg)
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302100128ekaoc7.jpg)
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303021001280japhd.jpg)
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303021001283l5cxk.jpg)
![IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm Questa immagine riguarda IPC701-12M-F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302100128zn5odb.jpg)
IPC701-12M-F, Telecamera di Rete a Cupola Fisheye Ultra HD da 12MP con Microfono incorporato, Telecamera IP PoE Panoramica a 360° per Esterni/Interni con Obiettivo Fisso da 1,8mm
#174112
#174112
1.607,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: IPC701-12M-F
14 Venduti
2 Recensioni
6 Domande
38 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 3 giorni
Scambio entro 7 giorni
IPC701-12M-F, telecamera di rete a cupola panoramica fissa da 12MP Fisheye
Specifiche
Tipo di custodia
Cupola
Sensore di immagine
1/3" Scansione progressiva CMOS
Risoluzione Massima
5 Megapixel
Lunghezza focale
2.8mm, fissa
Max. Telaio
4000×3000 a 20 fps
Apertura
F2.0
Gamma IR
Fino a 10m (33ft)
Campo visivo
360°
Illuminazione minima
0.01Lux @ (F2.0, AGC ON), 0Lux con IR
WDR
DWDR
Audio
Microfono incorporato
Riduzione del rumore digitale
2D/3D DNR
Compressione Video
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Temperatura d'Esercizio
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Protezione di ingresso
IP67, IK10
Materiale
metallo & plastica
Alimentazione
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Basso Consumo Energetico
<12W
Umidità di Conservazione
10%-90% (RH senza condensa)
Dimensioni (HxWxD)
-149 x 55 mm (-5,9" x 2,2")
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309221736050hnnko.jpg)
Caratteristiche
Copertura panoramica a 360° senza punti ciechi
Un obiettivo fisso da 1,8 mm accuratamente realizzato con un'apertura massima di F2.0 genera immagini sorprendenti grazie alla copertura panoramica a 360°.
Monitoraggio continuo 24 ore su 24 con la notte
anche in condizioni di completa oscurità, la telecamera con tecnologia IR intelligente è in grado di funzionare bene entro un raggio di 15m (49ft).
Inoltre, il 3D DNR aiuta a ridurre il rumore dell'immagine, migliorando la qualità dell'immagine.
Inoltre, il 3D DNR aiuta a ridurre il rumore dell'immagine, migliorando la qualità dell'immagine.
Visione notturna senza 3D DNR
Visione notturna con 3D DNR
Proteggete la vostra sicurezza in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Il browser Web, il VMS (Video Management Software) e l'App mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione | 12MP (4000x3000) | 5MP (2880x1620) |
Angolo di Visione | 360° | 360° |
Visione Notturna | 15m (49ft) | 10m (33ft) |
Lunghezza Focale | 1.8mm | 1.4mm |
Zoom | — | — |
Audio | Microfono Integrato | Microfono Integrato |
Stoccaggio | 256GB Micro SD | 256GB Micro SD |
IP67 Resistente all'acqua | — | |
Resistente agli Atti Vandalici IK10 | — | |
H.265, H.264, MJPEG | ||
PoE 802.3af |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (3)Specifiche (2)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***e
United Kingdom
January 10, 2023
Great product. Easy install and configuration.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***l
Spain
December 18, 2022
Picture quality is clear and sharp. Night vision is better than any other camera I’ve used before.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente