RS2110 è un server single-socket con montaggio a rack 1U basato sull'architettura Intel CoffeeLake. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando configurate il vostro server personalizzato, potrete scegliere tra 1 processore Intel® Core™ i3 di 8a/9a generazione o processori Intel® Xeon® serie E-2100/2200, 1~4 memorie da 16G, 1~4 unità disco SAS/SATA/SSD e fino a 1 slot di espansione PCIe Gen 3.0. È adatto per applicazioni di rete di piccole e medie dimensioni in settori quali l'istruzione, i servizi postali, le ferrovie e la finanza.
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/800x800/20220523161302_898_149999.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda RS2110.](https://resource.fs.com/images/202309211436341d93bb.jpg)
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220523161302_898_149999.jpg)
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220523161305_392_149999.jpg)
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230626115434e816dp.jpg)
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220523161306_854_149999.jpg)
![RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830160505j2jfc6.jpg)
RS2110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante
![Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet Basata su Intel X710-BM2, 10G Doppia Porta SFP+, PCIe 3.0 x 8, Confronta con Intel X710-DA2, Staffa Alta e Corta](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![Aggregazione Network TAP T5850-48S6Q 48-porte 10GE SFP+ con 6 porte 40GE QSFP+](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
RS2110, server rack 1U, 4 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 450 W ridondanti
Punti Salienti del Prodotto
Supporto della tecnologia hyper-threading, fino a 16 thread con 8 core
2 canali di memoria, 4 slot DIMM di memoria, supporto massimo 128GB 2666MHz/DDR4
Supporta fino a 1 slot PCIe 3.0
Kernel in modalità di accelerazione 2 (Turbo Mode), con accelerazione dinamica.
Supporto del set di istruzioni Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
La scheda madre fornisce l'interfaccia del modulo di fiducia TPM, che gli utenti possono scegliere in base alle proprie esigenze.
Supporta la tecnologia Intel SGX (Software Guard Extensions)
Prese della CPU | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Fattori di forma | 1U | 1U | 1U |
DIMM Slot | 4 | 4 | 16 |
Memoria | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bay | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 6 Hot-swappable Redundant Fan |
Alimentazione | 450W 1+1 Redundant | 450W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant |
J***l
Canada
F***g
United States
J***k
United States