FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.
Questa immagine riguarda RS8260.

RS8260, 2U Rack Server, 24 x 2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 4 x RJ45 1GbE Porte, 1600W Ridondante

#173980
#173980
20.984,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: RS8260
2 Venduti
1 Recensione
11 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 3 anni
RS8260 Rack Server
COMPONENTI
Processor

È consentito un massimo di 4x Processor. Ogni aumento o diminuzione è 4.

Intel Xeon Silver Processors
+ 1.011,38 €
+ 1.023,58 €
Intel Xeon Gold Processors
Selezionato
Qtà
2.498,56 € / cadauno.
+ 2.754,76 €
+ 5.474,14 €
Memory
+ 218,38 €
+ 364,78 €
Selezionato
Qtà
425,78 € / cadauno.
Hard Drive
SAS HD
+ 352,58 €
+ 242,78 €
Selezionato
Qtà
425,78 € / cadauno.
SATA HD
+ 279,38 €
+ 474,58 €
RAID

L'ultracapacitore viene utilizzato con la scheda array per proteggere i dati da un'interruzione imprevista dell'alimentazione.

Selezionato
Qtà
340,38 € / cadauno.
Selezionato
Qtà
681,98 € / cadauno.
+ 425,78 €
+ 608,78 €
Network Interface Card
+ 303,78 €
+ 218,38 €
+ 218,38 €
+ 230,58 €
+ 413,58 €
Vedere di più
SERVIZI E SUPPORTO
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
ACCESSORI
Rack Accessories
Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet Basata su Intel X710-BM2, 10G Doppia Porta SFP+, PCIe 3.0 x 8, Confronta con Intel X710-DA2, Staffa Alta e Corta
Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet Basata su Intel X710-BM2, 10G Doppia Porta SFP+, PCIe 3.0 x 8, Confronta con Intel X710-DA2, Staffa Alta e Corta
+ 189,00 €
Qtà
189,00 € / cadauno.
Cisco SFP-10G-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
Cisco SFP-10G-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
+ 20,00 €
Qtà
20,00 € / cadauno.
Aggregazione Network TAP T5850-48S6Q 48-porte 10GE SFP+ con 6 porte 40GE QSFP+
Aggregazione Network TAP T5850-48S6Q 48-porte 10GE SFP+ con 6 porte 40GE QSFP+
+ 8.484,00 €
Qtà
8.484,00 € / cadauno.
1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
+ 4,30 €
Qtà
4,30 € / cadauno.
Prezzo FS
Excl. IVA 17.200,00 €
Incl. IVA 20.984,00 €
FS P/N: RS8260
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Specifiche

RS8260, 2U, 24 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD Hot-swap da 2,5'', 4 porte RJ45 1GbE, ridondante da 1600W

Il RS8260 è un server 2U a 4 vie ad alta densità sviluppato sulla base della piattaforma Intel Purley, con prestazioni elevate ed eccezionali, elevata affidabilità e facilità di espansione.

FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 4 processori di seconda generazione della serie scalabile Intel® Xeon®, 4~48 memorie 16/32G, 1~24 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 11 slot di espansione PCIe Gen 3.0. Il FS RS8260 è un carico di lavoro business-critical, virtualizzazione, hyper-converged, database, elaborazione aziendale e applicazioni data-intensive per data center con requisiti di spazio e prestazioni rigorosi.

Specifiche
Fattore di Forma
Montaggio a Rack 2U
Memoria
48 slot DIMM - supporta la memoria DDR4 LRDIMM a 2933MHz, fino a 6TB
Chipset
Chipset Intel serie C621
Slot d'espansione
6 PCIe 3.0 x16, 5 PCIe 3.0 x8
Alloggiamenti per unità
24x 2.5" Alloggiamenti per Unità SSD/SAS/SATA Hot-swap
Alimentatore
alimentatore ridondante 1+1 da 1600W
Controllore Raid
Supporto RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Gestione
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
Ethernet
4x porte 10GBase-T
Ventole
4 ventole ridondanti sostituibili a caldo
Dimensioni (HxWxD)
3.5''x17.2''x30.7''(89x437x780mm)
Peso
46lbs (21KG)

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prese della CPU
4
2
2
2
Fattori di forma
2U
2U
2U
2U
DIMM Slot
48
16
16
8
Memoria
Fino a 6 TB RAM (48x 128GB)
Fino a 2 TB RAM (16x 128GB)
Fino a 2 TB RAM (16x 128GB)
Fino a 1 TB RAM (8x 128GB)
Drive Bay
24x 2.5"
8x 3.5''/2.5"
12x 3.5"/2.5"
8x 3.5"/2.5"
Fan
4 Hot-swappable Redundant Fan
6 Hot-swappable Redundant Fan
4 Hot-swappable Redundant Fan
3 Hot-swappable Redundant Fan
Alimentazione
1600W 1+1 Redundant
800W 1+1 Redundant
550W 1+1 Redundant
800W 1+1 Redundant
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Usage (4)Parameter (2)Application (1)SNMP (1)Warranty (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

J***k

United States

November 16, 2022
5.0
We are extremely pleased with the reliability of our new server. It is very user-friendly and has become an essential tool for our business operations.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente