100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-33 a QSFP-LR-100G-33, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311528260oryqm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311528260oryqm.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152826ft5rd4.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152826lsuw9j.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1330nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
New #173809
New #173809
1.302,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
5 Venduti
3 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP-LR-100G-33
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9 a 4.8dBm
Sensibilità del Ricevitore
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì (KP4)
Protocolli
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162442mez49g.jpg)
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4,5W per il Risparmio Energetico
Inserito nel chip DSP Broadcom, il transceiver 100G singola lambda offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
0-70°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Breakout Cables (1)Serie Broadcom (1)Serie Cisco (1)FEC (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
May 10, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0H***d
Mexico
April 29, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0P***p
Ukraine
December 27, 2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente