FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G-27.

Generico Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

New #173778
New #173778

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Singolo Lambda Duplex LC SMF

1.302,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
2 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
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
Generico Compatibile 100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)

100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-27 a QSFP-LR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QSFP-LR-100G-27
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9 a 4.8dBm
Sensibilità del Ricevitore
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì (KP4)
Protocolli
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4,5W per il Risparmio Energetico
Inserito nel chip DSP Broadcom, il transceiver 100G a singola lambda offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4,5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
0-70°C
Consente una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1270nm
1310nm
1290nm
1330nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
10km (con Host FEC)
10km (con Host FEC)
10km (con Host FEC)
10km (con Host FEC)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Tipo di Trasmettitore
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
800G a 8x 100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Breakout Cables (1)Serie Broadcom (1)Serie Cisco (1)FEC (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

T***e

Australia

January 13, 2023
5.0
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***y

United States

January 02, 2023
5.0
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente