100GBASE-ER4L QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4L Lite. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ER4-100G a QSFP-ER4L-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#167801
#167801
2.437,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
24 Venduti
33 Recensioni
6 Domande
Transceiver Types:
53 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
90 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP-ER4L-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
25km-40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.9~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-20.9dBm
Powerbudget
18dB
Sovraccarico del Ricevitore
-4.9dBm
Cosumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
Conformità QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (2)Raccomandazione di Prodotto (2)Compatibilità (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
33
0
0
0
0
R***s
United States
November 07, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0D***r
United States
October 01, 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0R***h
Germany
July 03, 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente