100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 10km su fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Il segnale di 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda a 1271, 1291, 1311, 1331nm. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 Extended CWDM4 MSA. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dallo standard QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come i data center, le reti informatiche ad alte prestazioni, le applicazioni core aziendali e quelle a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-EIR4-100G a QSFP-4W10-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Extreme 100GBASE-4WDM-10 Compatibile 100GBASE-4WDM QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#167800
#167800
742,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
0 Venduto
13 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Types:
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Extreme Compatibile
100GBASE-4WDM-10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5~2.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-13dBm
Powerbudget
6.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB (chip a bordo) Imballaggio
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
NO
Protocolli
QSFP28 Conforme a MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Tutte le unità sono sottoposte a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
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
13
0
0
0
0
R***r
United States
August 16, 2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0D***r
Austria
July 28, 2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***o
United Kingdom
June 26, 2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente