Il Generico Compatibile QSFP56 a 2x 100G QSFP56 cavo ottico attivo breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Consente di collegare una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Breakout Cavo Ottico Attivo
#166756
#166756
1.461,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO01
4 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x 100G QSFP56 AOC Cable (1-metro, QSFP56 a QSFP56)
Specifications
Numero di Parte
Q-2Q56AO01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
1M(3ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
≤4.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock e Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Formato di Modulazione
PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, e SFF-8636, InfiniBand HDR
Garanzia
5 anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente