I cavi patch UTP Cat6 superano le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6, offrendo una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet per interni dei data center, supportando fino a 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo. Ampiamente utilizzati nei data center, negli edifici intelligenti, nelle reti aziendali, nelle istituzioni finanziarie, nelle scuole, nelle agenzie amministrative governative e così via, per il collegamento tra i dispositivi e il collegamento tra i dispositivi e i pannelli patch, come voce, dati, immagini, multimedia e altre trasmissioni.
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207140904xaypfk.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207140904xaypfk.jpg)
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141028gpfwih.jpg)
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141016r1kd5n.jpg)
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261410183to85i.jpg)
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141021g8xyel.jpg)
![12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141022sg8xkf.jpg)
12ft (3.7m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,5pz/confezione
12ft (3.7m) Cavo patch di rete Ethernet Cat6 Snagless non schermato (UTP) in PVC CM, blu, 5 pz/confezione
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.
La spina modulare aumenta la stabilità della connessione di rete.
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.
La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635391225617a16f9a8cae6.33392592.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202312071818350dybci.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test per garantire che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
R***n
United States