Lo switch S3100-16TF-P a 16 porte PoE+ è dotato di 16x 10M/100/1000MBASE-T porte, 2x 1Gb SFP uplink. 8 porte supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per alimentare telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e PoE+ conformi agli standard. Questo switch aziendale adotta un chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di commutazione di 36 Gbps e una velocità di inoltro di 26,8 Mpps. Il design senza ventola garantisce un funzionamento dello switch privo di rumore, con costi e consumi ridotti. Grazie all'architettura Ethernet e all'approccio FTTx (Fiber-to-the-x), questo switch Ethernet completamente ottico è ideale per le applicazioni nei settori dell'istruzione, delle aziende, degli ospedali e degli uffici, per supportare l'espansione futura della rete e ridurre i costi operativi.
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231010100640ie7nvb.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010100640ie7nvb.jpg)
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915162329augb3e.jpg)
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151623296dnk3a.jpg)
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915162329268dis.jpg)
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010100643cey9z4.jpg)
![S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3100-16TF-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915163544p6cwzm.jpg)
S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+@125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, Senza Ventola
S3100-16TF-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 16 Porte, 8 x PoE+ Porte @125W, con 2 x 1Gb SFP Uplink, Broadcom Chip, Senza Ventola
Software Spotlights
Supporto dell'aggregazione dinamica LACP
Supporto QinQ
Supporto VLAN vocale, VLAN statica 4K, VLAN IEEE 802.1Q
Supporto RIP, OSPF
Supporto EEE (802.3az)
Supporto BPDU guard/filtering
Supporto SNMP v1/v2c/v3
Supporto di Syslog, UI WEB, Telnet, RMON, SSH, Syslog/Debug
Supporto basato su CLI, utilizzando le porte della console
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto ERPS
Supporto della gestione di due reti fisicamente isolate su un unico dispositivo
Supporto della prevenzione dello spoofing ARP
Supporto della difesa attiva contro le richieste ICMP
Supporto del meccanismo di protezione della CPU hardware
Supporto dei criteri di protezione della Fondazione di rete (NFPP)
Supporto dello snooping DHCP
Supporto ACL
Supporto RADIUS, TACACS+
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240119121340dw7lfb.jpg)
I componenti interni sono protetti da un involucro metallico di alta qualità per garantire una lunga durata del prodotto. Avendo superato i test IP40 e IK05, può funzionare in modo affidabile in diversi scenari.
L'ottimizzazione del processo di traffico e della larghezza di banda migliora l'affidabilità della CPU e l'efficienza del lavoro.
RJ45 Porte | 16x 10/100/1000M | 8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M |
Porte in Fibra | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP |
PoE Porte | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
Bilancio PoE | 125W | 125W | 125W | — |
Strato di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Alimentazione | 1 Integrato | 1 Integrato | 1 Integrato | 1 Integrato |
Ventilatore | Senza ventola | Senza ventola | Senza ventola | Senza ventola |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link | icona | icona | icona | icona |
Routing Statico, RIP, OSPF supporto | icona | icona | icona | icona |
E***e
United States
P***k
United States
G***y
United States