Avago HFBR-5701L Compatibile SFP transceiver supporta fino a 550m lunghezze di collegamento su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Avago switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328113519rkfya5.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328113519rkfya5.jpg)
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX e 1G Canale in Fibra Ottica SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#38467
#38467
8,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-85
87 Venduti
1.9K Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
16934 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
3231 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Avago HFBR-5701L Compatibile 1000BASE-SX and 1G Fibre Channel SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 550m, LC)
Specifiche
Avago Compatibile
HFBR-5701L
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
550m su OM2 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -17dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE 802.3z
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1656
213
86
1
1
m***i
Italy
September 05, 2024
utilizzato con switch netgear l'adattatore pare funzionante e di buona qualità, da verificarne la durata nel tempo.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***s
United States
August 13, 2024
Hello, We did receive the items and everything works perfectly. We will 100% be using your company for our future needs. We have a large refresh coming up and will be ordering more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***x
Canada
August 02, 2024
Confirms to be compatible and work flaswlessly with HPE/ Aruba 2530, HPE / Aruba 54xx ZL2 series.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente