FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.
Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.

HW Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless

#158964
#158964

Semtech DFB ≤1.2W ITU C20-C60 Duplex LC SMF

71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 Venduto
16 Recensioni
0 Domanda
111 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Modulo Transceiver ottico 25GBASE-LR SFP28 compatibile con HW per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 2km, LC, industriale, DOM)

Il Transceiver SFP28 compatibile con HW offre un throughput 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) che si usa con una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo Transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo Transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-25GLRL-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7-2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFP28 MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di controllo della qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete

Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
15
1
0
0
0

A***n

Ukraine

August 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0

L***d

Monaco

August 10, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

B***h

United States

August 10, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente