Il transceiver SFP+ compatibile NETGEAR AXM763-I supporta fino a 220 m su fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a IEEE802.3. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 cavi, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208261805185vvf9e.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208261805185vvf9e.jpg)
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205659jqx55t.jpg)
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205712bm1s3f.jpg)
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205712jiy61s.jpg)
![NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205712tqvrmn.jpg)
NETGEAR AXM763-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#158597
#158597
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
84 Venduti
5 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
276 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
150 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver 10GBASE-LRM SFP+ compatibile NETGEAR AXM763-I (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1,4km, LC, industriale, DOM)
Specifiche
NETGEAR Compatibile
AXM763-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
220m @ OM3 MMF, 1.4km su SMF
Connettore
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Tipo di Trasmettitore
FP 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, IEEE802.3, CPRI
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806110828wx1w7e.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Matching Cavi (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente