FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.
Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-2.0m.

6.6ft (2.0m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero

#158552
#158552

100% Test Elettrico / SJTW (PVC)

35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: zLock-zC20-12-aC19-2.0m
281 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
Colore:
47 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

6.6ft (2.0m) Z-Lock Dual Locking IEC320 C20 to IEC320 C19 12AWG 250V/20A Power Extension Cord, Black

Z-Lock is a dual-locking power cord of a patented locking design which is the only universal locking power cord that locks both ends. This unique cord installs with ease, with locking technology that requires no clips or ancillary hardware. It can securely lock connections into place on both ends of the cord, securing the power path and eliminating disconnects. With no proprietary matching plugs or receptacles required on either side of the connection, it is truly universally compatible with standard equipment used in IT equipment and PDUs.

Specifiche
Male Plug
IEC60320 C20 Z-Lock
Female Connector
IEC60320 C19 WS-Lock
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
20A
Overall Length
6.6ft (2.0m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
12AWG
Cable Outer Diameter
11 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJTW
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Testing
Each cord is tested for dielectric voltage-withstand (Hi-Pot), polarization and continuity
Certifications
cULus, CE
Jacket Temperature Rating
105°C
Dual-locking
Supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
20A/250V Trasmissione Stabile

L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.

Conduttore in Rame Puro

Applicare il conduttore in rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.

Rivestimento SJTW

Soddisfa il grado di resistenza alla fiamma VW-1, riduce l'usura dei cavi e ne prolunga la durata.

Isolamento in PVC

Massima protezione del conduttore in rame puro dall'ambiente esterno.

Doppio Bloccaggio per una Doppia Sicurezza di Connessione
La spina C20 (Z-lock) può essere fissata o rimossa ruotando o svitando un anello di bloccaggio. Il C19 (presa WS-lock) può essere bloccato e rimosso automaticamente tirando le linguette di rilascio su entrambi i lati.
Collegamento Sicuro
Elimina le disconnessioni accidentali dovute alle vibrazioni per proteggere il percorso di alimentazione.
Aumento dI Uptime
Migliora il tempo di attività fissando entrambe le estremità del cavo di alimentazione.
Installazione Semplice
Facile da installare e da rimuovere, può essere riutilizzato per progetti futuri.
Stabilire un Sistema di Alimentazione Multifunzionale nel Data Center

Il cavo di alimentazione bloccabile serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

J***e

United States

August 03, 2023
5.0
The quality is good for the price.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

Y***a

United States

May 01, 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0

A***s

Australia

January 26, 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente