FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL.

6.6ft (2.0m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu

#158551
#158551

100% Test Elettrico / SJT (PVC)

28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: zLock-zC14-14-aC15-2.0mBL
1.6K Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
Colore:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 feb., 2025
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

6.6ft (2.0m) Z-Lock Dual Locking IEC320 C14 to IEC320 C15 14AWG 250V/15A Power Extension Cord, Blue

Z-Lock is a dual-locking power cord of a patented locking design which is the only universal locking power cord that locks both ends. This unique cord installs with ease, with locking technology that requires no clips or ancillary hardware. It can securely lock connections into place on both ends of the cord, securing the power path and eliminating disconnects. With no proprietary matching plugs or receptacles required on either side of the connection, it is truly universally compatible with standard equipment used in IT equipment and PDUs.

Specifiche
Male Plug
IEC60320 C14 Z-Lock
Female Connector
IEC60320 C15 WS-Lock
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
15A
Overall Length
3.9ft (1.2m)
Cable Jacket Color
Blue
Gauge
14AWG
Cable Outer Diameter
9.5 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Testing
Each cord is tested for dielectric voltage-withstand (Hi-Pot), polarization and continuity
Certifications
cULus, CE
Jacket Temperature Rating
105°C
Dual-locking
Supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

Z***a

United States

August 02, 2023
5.0
I would recommend to anyone looking to purchase.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

Y***a

United States

May 01, 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0

A***s

Australia

January 26, 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente