Questo cavo di alimentazione è progettato per collegare un computer o un altro dispositivo a una presa elettrica conforme a AS / NZS 4417 AUSTRALIA. È dotato di una spina AS / NZS 4417 a terra su un'estremità e di una presa IEC60320 C13 RA sull'altra estremità. Compatibile con dispositivi come monitor, computer, stampanti, scanner, TV e sistema audio. Consente agli utenti di ottimizzare la gestione dei cavi per ridurre l'allentamento e migliorare le prestazioni termiche.
![6ft (1.8m) AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 Angolo Retto 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220726141059orwtic.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![6ft (1.8m) AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 Angolo Retto 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141059orwtic.jpg)
![6ft (1.8m) AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 Angolo Retto 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141101oi7pi9.jpg)
6ft (1.8m) AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 Angolo Retto 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
#158182
#158182
9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: PA4417C13RA-10A
25 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 4 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
2ft (0.6m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C13 ad Angolo Retto 3x 1,0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Specifications
Spina Maschio
AS/NZS 3112 AUSTRALIA
Connettore Femmina
IEC60320 C13 ad Angolo Retto
Compatibilità di Tensione
250V AC
Amplificatori di Ingresso Massimi
10A
Lunghezza Totale
2ft (0.6m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Nero
Calibro
3x 1.0mm²
Diametro Esterno del Cavo
7.0 ± 0.2mm
Tipo del Rivestimento del Cavo
H05VV-F
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC
Numero di Conduttori
3 Fili, Marrone, Blu e Verde/Giallo
Materiale del Conduttore
Rame puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Conservazione
14°F a 140°F (-10°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
70°C
Doppia chiusura
Non supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729105320sx86hp.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente