Lo Switch S3200-8MG4S Ethernet L2+ a 8 Porte è dotato di 8x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito offre una capacità di switching di 120 Gbps e un tasso di inoltro di 89,28 Mpps. Offre potenti funzioni ACL, QoS, OSPF, RIP e DHCP Server per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori.
Grazie a queste caratteristiche, lo switch S3200-8MG4S offre soluzioni di routing statico di Livello 2+ economiche e flessibili per le reti LAN di nuova generazione HOME, SMB, Enterprise, Wi-Fi 6 AX Access, NAS ad alta velocità e 2.5G.