Il FS per Mellanox transceiver SFP28 compatibile offre un throughput di 25GBase-LR fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA e CPRI.
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202207221123216u3qdn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221123216u3qdn.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112326jp81fv.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112328jmfoxd.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112330x0elyp.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221123233upe4o.jpg)
FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#157305
#157305
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S28-25GLR20-31-I
12 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo transceiver ottico per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 20km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
S28-25GLR20-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.3dBm
Powerbudget
4.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFF-8402, SFF-8472, MSA SFP+
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165873266262de4076e9c193.34017329.png)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807102505wvobg1.png)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del modello oculare
Margine della maschera >20%
Test del tasso di errore di bit
BER 1E-12
Test di temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
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
B***y
Australia
November 07, 2023
Not much to say, works as advertised and did the job I needed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0B***e
United States
June 03, 2023
Excellent product and works perfectly in my enterprise level Cisco and Juniper routers.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente