FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55-I.

Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)

#155457
#155457

Semtech BOX <1.6W Duplex LC SMF Industriale

694,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
7 Venduti
3 Recensioni
5 Domande
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, Duplex LC, Industriale, DOM)

Intel compatible SFP+ transceiver supporta collegamenti fino a 100 km di lunghezza su fibra SMF. Questo transceiver è conforme agli standard SFP+ MSA e IEEE802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.

Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione dei dati

la gestione, l'applicazione dell'automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), il settore marino, petrolifero e del gas, le miniere ecc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZRC-55-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Powerbudget
26dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
<1.6W
Rapporto di Estinzione
>1.6dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Parametro (2)Attenuatore Abbinato (1)Porte (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

W***z

United States

February 15, 2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***s

Indonesia

January 12, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***g

United States

January 09, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente