Il H3C-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 15km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220901163941dg811r.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/images/WwAsMpvfLOLzaMpK.jpg)
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901163941dg811r.jpg)
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901163936psjym3.jpg)
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15514.C.jpg)
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15514.D.jpg)
![H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15514.E.jpg)
H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15514
#15514
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
118 Venduti
28 Recensioni
0 Domanda
135 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
117 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
H3C SFP-FE-LX-SM1550-BIDI Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC)
Specifiche
H3C Compatibile
SFP-FE-LX-SM1550-BiDi
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061018050ojz3i.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
25
3
0
0
0
A***d
United States
April 11, 2017
FS.COM is running the way all companies should. Every question answered in a timely manner, and with a level of professionalism rare these days. Excellent BiDi SFPs and service...what more could I say?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1G***s
Australia
October 27, 2016
They are fast with shipping and not problems with these tranceivers.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***z
United States
September 28, 2016
Fast shipping, efficient service. Quality tranceivers received.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente