Cisco MFELX1 Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 15km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Cisco, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171520442dn0fn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520442dn0fn.jpg)
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152044kzk1d7.jpg)
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Cisco Linksys MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15467
#15467
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100LX-31
1.5K Venduti
49 Recensioni
6 Domande
Transceiver Types:
686 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
251 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Cisco (ex. Linksys) MFELX1 Compatibile 100BASE-LX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
MFELX1
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-32.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE802.3ab, GR-468, MSA Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061018050ojz3i.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)Connessione (1)FS Box (1)Matching Transceiver (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
40
4
5
0
0
A***e
United States
April 09, 2017
This website is very good. It offers great prices and super fast shipping. I am very happy to shop at this place!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0W***s
United States
February 21, 2017
Too many choices for what I asked for. but I have got what I want in the end. Thank you for the help from the salesperson of Fiberstore. By the way, really good HP SFP 1000BASE-T SFP.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***n
Australia
February 19, 2017
Can't go wrong with Fiberstore, I have always had a great experience buying from this company! The salesperson always answer my questions in time and provide me some useful advices, so I bought this Cisco MFELX1 transceiver. It is indeed the perfect choice for my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente