NETGEAR compatible SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This transceiver is compliant with SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR standards. built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
SFP-10G-BX60-I is per industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#153863
#153863
193,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 Venduti
6 Recensioni
3 Domande
Tipi di transceiver:
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR Compatible 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10G-BX60-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
60km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-20dBm
Bilancio di Potenza
21dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Consumo d'Energia
≤1.4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1.4W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
G***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0H***h
United States
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0K***r
United States
April 19, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente