Il transceiver SFP+ 1/10GBASE-LR compatibile di Brocade Networks supporta fino a 20 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC e FC-PI-4. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP+ da 10G è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade Compatibile SFP+ 1/10GBASE-LR 1310nm 20km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#153814
#153814
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-1/10GLR20-I
44 Venduti
11 Recensioni
5 Domande
13 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
94 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Brocade Networks Compatibile 1/10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-1/10GLR20-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
20km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Powerbudget
12.4dB
Sovraccarico del Ricevitore
1dBm
Consumo di Energia
<1.0W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1,0W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Parametro (2)Retrocompatibilità (1)Conventional vs Dual Rate (1)Doppio Tasso (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***i
United States
April 19, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente