FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SAC03.

3m (10ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto

#150660
#150660

≤1.8W 33mm 30AWG Twinax Rame QSFP28 a 4x SFP28

170,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4SAC03
0 Venduto
6 Recensioni
7 Domande
40 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo DAC (3-metro, Attivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)

Il Extreme Networks Compatibile QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame attivo, che permette una maggiore distanza di trasmissione e meno spessore. Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA e SFP28 MSA.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra i dispositivi che utilizzano porte 100G QSFP28 e porte 25G SFP28 in data center, High Performance Computing (HPC) e switch/router/server/rack di stoccaggio e attraverso rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4S28AC03 a QSFP-100G-4SAC03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Numero
QSFP-100G-4SAC03
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a SFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Active Twinax
Lunghezza di Cavo
3m (10ft)
Wire AWG
30AWG
Raggio di Curvatura Minimo
33mm
Consumo d'Energia
≤1.8W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocollo
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤1.8W
Basso Consumo Energetico
Rame Cavo
per Risparmio OPEX
33mm Minimo
Raggio di Curvatura Minimo per un Facile Cablaggio
Consentono una Connettività Perfetta per la Rete

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.

Distribuzione Flessibile

Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.

Tipo di Cavo
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Cavo Ottico Attivo
Velocità di Dati
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo di Connettore
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo d'Energia
<1.8W
<0.5W
<0.5W
<1.65W
<3.5W
Lughezza di Cavo
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
30mm
7.5mm
Media
Rame
Rame
Rame
Fibra Ottica
Fibra Ottica
Materiale del Rivestimentol
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Cable Length (1)Soluzioni di Connettività (1)Condensatore di Accoppiamento (1)FEC (1)For Stacking (1)FS Box (1)Wire AWG (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
1
0
0
0

A***l

Australia

December 07, 2023
4.0
Working great! No suggestions at this time, shipping was quick and service is great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***s

United Kingdom

October 04, 2023
5.0
I got it very soon. Nice product. This cable is a solid and affordable choice.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***r

United States

September 21, 2023
5.0
They have been reliable companions for my networking needs. The secure and stable connection they provide has eliminated any connectivity issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente