The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AC05 a QSFP-100G-AC05, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220620150849e7pu7a.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620150849e7pu7a.jpg)
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148768.B.jpeg)
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148768.C.jpeg)
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148768.D.jpeg)
![5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC05.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148768.E.jpeg)
5m (16ft) HW Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable
HW Compatible 100G QSFP28 DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 28AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721144643335uim.jpg)
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.
Tipo di Cavo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Attivo Ottico |
Velocità Massima dei Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo d'Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <2.2W |
Lunghezza di Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 30mm |
Media | Rame | Rame | Fibra Otiica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
R***y
United States
R***d
United States
B***s
United States