FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.
Questa immagine riguarda VDG-T1002.

VDG-T1002, E1/T1/PRI VoIP Gateway

#144386
#144386

2 Porte 60 Chiamate Concorrenti Web GUI Desktop Piccole Imprese

6.131,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: VDG-T1002
15 Venduti
5 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

VDG-T1002, E1/T1/PRI VoIP Gateway con 2 Porte, Supporta fino a 60 Chiamate Concorrenti

VDG-T1002 offre aggiunte convenienti ai sistemi telefonici legacy per portare i veri benefici del VoIP. VDG-T1002 è un gateway VoIP E1/T1/J1 a doppia porta (VoIP to E1/T1/J1, and E1/T1/J1 to VoIP) that Supporta fino a 60 chiamate concorrenti. È progettato per colmare il divario tra le reti E1/T1/J1 e VoIP. L'integrazione del VDG-T1002 in una rete esistente permetterà una comunicazione economica tramite trunking SIP. Inoltre, potrebbe collegare i sistemi VoIP con il servizio E1/T1/J1 dei carrier legacy.

VDG-T1002 T1/E1 Gateway è una soluzione Digital VoIP Gateway ideale per ISP e centro chiamate.

Specifiche
E1/T1/J1 Porte
2
Chiamate Concorrenti
60
Protocollo
SIP (RFC3261)
Supporta T.38 Fax
Protocollo di Trasferimento
UDP, TCP, TLS, SRTP
Gestione
Web GUI
LAN
10/100/1000Mbps
WAN
10/100/1000 Mbps
Alimentazione
100-240V AC
Dimensioni (A × L × P)
44 x 213 x 160mm
Intervallo di temperatura di funzionamento
0°C a 40°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio
-20°C a 65°C
Umidità
10-90% (senza condensa)
DDNS
Supporto
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Costo-efficacia di Portare il Sistema Telefonico Legacy al VoIP

FS Gateway può connettere le vostre apparecchiature legacy in rete E1/T1/PRI al vostro sistema VoIP, facendovi godere dei vantaggi del VoIP senza eliminare completamente il sistema tradizionale.

Supporta Vari Protocolli e Codec Vocali

Adotta i protocolli SIP/UDP/PRI/SS7/R2 in modo flessibile e assicura la qualità della voce HD sostenendo i codec G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Specifiche (3)Applicazione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

H***n

Austria

February 08, 2022
5.0
In our business, we make on average hundreds of outbound phone calls per day. We' ve used FS as one of our major providers for the past 2 years and their service and support are phenomenal. We recently migrated our business from legacy phone system to VOIP system and the transition went perfectly. IP products including IP PBX, IP Phone, gateway purchased from FS all work well. FS has been a great company to work with.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

M***y

Moldova

February 06, 2022
5.0
It's easy to use and customer services are best in class. By matching gateway with IP Phones, POE switch, and PBX, integrating communication systems is easier than ever.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***s

United Kingdom

February 05, 2022
5.0
The product does what it's supposed to do and works well. It really helps me provide support and return great service to our customers, the platform using VoIP system constituted by the gateway helps our business a lot.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente