Il cavo ottico attivo di breakout da QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatibile generico funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è compatibile con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Fornisce una connessione di una porta QSFP56 200G ad un'estremità e a due porte QSFP56 100G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240429103456ofdnd9.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429103456ofdnd9.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429103456wnd8ia.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404291034567keq4o.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429103447d0rfrb.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429103456f68nbl.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404291034565zppao.jpg)
![10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024042910345640cvvs.jpg)
10m (33ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout
#144130
#144130
1.522,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO10
4 Venduti
0 Recensione
2 Domande
23 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo AOC Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (10 metri, da QSFP56 a QSFP56)
Specifiche
Numero di Parte
Q-2Q56AO10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
10M(33ft)
Tipo di Cavo
OM3
Tipo di Cavo
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
≤4.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Formato di Modulazione
PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, e SFF-8636, InfiniBand HDR
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente