IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Blu
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Blu
Eccellente conduttività elettrica e grado di ignifugazione assicurano in modo sicuro la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in Rame Puro
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Soddisfa il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.
La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
C***s
Australia
C***t
Moldova
G***d
United States