The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-2QPC01 a QSFP-100G-2QPC01, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21278bht1y20210907121226.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21tg071f3b20210907121207.jpg)
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21wm8g4sk020210907121236.jpg)
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21kjs0nmju20210907121306.jpg)
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21lfi5fejp20210907121335.jpg)
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21xlj4u5eq20210907121405.jpg)
![1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21xng0g0lc20210907121435.jpg)
1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 to 2x500G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211454054yzow5.jpg)
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Mellanox, and any other mixes of configurations.
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo |
Velocità di Dati | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo d'Energia | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Lughezza di Cavo | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Rame | Fibra Ottica | Fibra Ottica |
Materiale del Rivestimentol | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
G***o
United States
B***y
Australia
A***m
United States