Gli OTDR della serie OptiFiber Pro da Fluke Networks sono progettati per rendere più efficiente sia lavori nei data center sia in altre applicazioni. Anche gli utenti inesperti possono impostare e riprendere le tracce in pochissimo tempo utilizzando la funzione Auto OTDR che analizza la fibra sottoposta a test, quindi sceglie le impostazioni appropriate. OTDR può aiutare gli utenti a identificare gli errori di collegamento ed è uno strumento essenziale per gli ingegneri.
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21x42iyq7020210427155944.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21rxniffp320210427155944.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21jdgzeqjf20210427155944.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21b9j2a8pi20210427160058.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs214oyw0c7020210427160059.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC Questa immagine riguarda OFP2-100-Q.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21gyglyeoy20210427160059.jpg)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR con 2.5mm Connettore SC/UPC
#128400
#128400
23.287,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: OFP2-100-Q
1 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 24 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR
Specifiche
Part Number
OFP2-100-Q
Dynamic Range
850 nm(28 dB),1300 nm (30 dB),1310 nm (32 dB),1550 nm (30 dB)
Wavelength
850 nm/1300 nm/1310 nm/1550 nm
Test Range
40 km (MM), 130 km (SM)
Compatible fiber types
MMF/SMF
Attenuation Dead Zone
2.5m~3.7m
Event Dead Zone
0.5m~0.6m
VFL Function
Yes
VFL Output Power
316 µW ≤ peak power ≤ 1.0 mW
Sampling Resolution
3 cm to 400 cm
Battery life
8 hr
Operating Temperature
-10ºC to 45ºC (14°F to 113°F)
Storage Temperature
-10ºC to +60ºC (14°F to 140°F)
Data Storage
1000 records
Dimensions
2.625'' x 5.25'' x 11'' (6.67 x 13.33 x 27.94 cm)
Weight
1.28 kg (Mainframe with module and battery)
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Fluke Network-Analisi dei Cavi di Fiducia, Analisi delle Reti Necessarie
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210702/162521283460dec7a22146d6.56430993.jpeg.webp)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR
Supporto di più Lunghezze d'Onda
Risoluzione dei Problemi e Documentazione della Fibra più Veloce
OptiFiber® Pro OFP2-100-Q OTDR Avanzato
Risparmio di Tempo e Alta Efficienza
La traccia di due secondi per lunghezza d'onda e la tecnologia SmartLoop™ OTDR possono aiutare i tecnici a completare le attività in modo più efficiente.
Progettato per l'analisi Professionale delle Fibre
Software di Gestione del Test dei Cavi per PC LinkWare™
Il Software di Gestione dei Test dei Cavi LinkWare consente di gestire tutti i risultati di più tester utilizzando un'unica applicazione per PC. Fornisce rapporti grafici professionali e personalizzati in un formato comune per i tester Fluke Networks per rame e fibra Incorporare funzioni nuove e innovative per offrire ai tecnici uno strumento che esegue e riporta i test.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (1)Connectors (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente