Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto per FS Switch
#112275
#112275
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PC03
22 Venduti
17 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
84 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (3-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)
Specifiche
FS Genuine
Q56-PC03
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente