Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409162054dv3457.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162054dv3457.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091620509i6f9r.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162059ebae0l.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162104ijge79.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091621071zr669.jpg)
1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#106080
#106080
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PC01
171 Venduti
17 Recensioni
4 Domande
Lunghezza:
17 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
40 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Q56-200-CU1M Compatibile Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (1-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Cisco Compatibile
Q56-200-CU1M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibilità (2)Applicazione (1)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente