Présentation de la Solution de Connectivité des Émetteurs-récepteurs et des Câbles InfiniBand
Découvrez les émetteurs-récepteurs et les câbles InfiniBand pour le calcul accéléré par GPU.
Présentation Générale
FS propose une gamme de produits InfiniBand 800G NDR, 400G NDR, 200G HDR, 100G EDR et 56/40G FDR pour les centres de données à haut débit et les applications informatiques de pointe. Ces produits permettent des connexions flexibles entre les switchs, les switchs vers les Smart NIC, et les serveurs GPU, répondant à diverses exigences en matière de distance et de performance.
Émetteurs-récepteurs Optiques InfiniBand
- Puce de marque intégrée pour garantir la stabilité de la transmission des données
- Bande passante élevée, faible coût, faible latence, longue portée
- Qualifié pour les systèmes InfiniBand NDR, HDR, EDR et FDR de bout en bout
- 100% vérifié, parfaitement compatible avec les appareils NVIDIA tels que la série QM9700/8700, les adaptateurs CX6/7, etc.
Câbles InfiniBand
- Interconnexion à haut débit, à faible coût, à faible latence et à faibles pertes d'insertion
- Pour une meilleure bande passante au sein des centres de données à grande échelle et des infrastructures cloud
- Simplifie le brassage et offre une solution économique pour les liaisons courtes
- 100% vérifié, parfaitement compatible avec les appareils NVIDIA tels que la série QM9700/8700, les adaptateurs CX6/7, etc.
Connectivités
Liste des Produits
Émetteurs-Récepteurs InfiniBand
Catégorie | Configuration | Facteur de Forme | Longueur d'onde | Portée | Connecteur | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
OSFP-SR8-800G | 8x100G-PAM4 électrique vers double 4x100G-PAM4 optique parallèle | OSFP Finned Top | 850nm | 50m | Double MPO-12/APC | 958,80 € TTC |
OSFP-SR8-800G-FL | 8x100G-PAM4 électrique vers double 4x100G-PAM4 optique parallèle | OSFP Flat Top | 850nm | 50m | Double MPO-12/APC | 1.197,60 € TTC |
OSFP-DR8-800G | 8x100G-PAM4 électrique vers double 4x100G-PAM4 optique parallèle | OSFP Finned Top | 1310nm | 500m | Double MPO-12/APC | 1.437,60 € TTC |
OSFP-2FR4-800G | 8x100G-PAM4 électrique vers double 4x100G-PAM4 optique multiplexé | OSFP Finned Top | 1310nm | 2km | Duplex LC/UPC | 1.797,60 € TTC |
Câbles DAC InfiniBand
Catégorie | Configuration | Facteur de Forme | Longueur (Mètres) | Gaine du Câble | Prix |
---|---|---|---|---|---|
OSFP-800G-PCxxx | 8x 100G-PAM4 vers 8x 100G-PAM4 | OSFP Finned Top | 0.5m, 1m, 1.5m | PVC (OFNR) | 154,80 €-202,80 € TTC |
OSFP-800G-2QPCxxx | 8x 100G-PAM4 vers 8x 100G-PAM4 | OSFP Finned Top vers 2 x QSFP112 | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | PVC (OFNR) | 214,80 €-286,80 € TTC |
OSFP-800G-2OFLPCxxx | 8x 100G-PAM4 vers Double 4x 100G-PAM4 | OSFP Finned Top vers 2 x OSFP Flat Top | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | PVC (OFNR) | 214,80 €-US$239.00 TTC |
OSFP-800G-4QPCxxx | Double 4x 50G-PAM4 vers Quad 2x 50G-PAM4 | OSFP Finned Top vers 4 x QSFP56 | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m | PVC (OFNR) | 238,80 €-310,80 € TTC |
Câbles AOC InfiniBand
Catégorie | Configuration | Facteur de Forme | Longueur (Mètres) | Gaine du Câble | Prix |
---|---|---|---|---|---|
OSFP-400G-2QAOxxx | Double 4x50G-PAM4 vers Double 4x50G-PAM4 | OSFP Finned Top vers 2 x QSFP56 | 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m | LSZH | 1.197,60 €-1.359,60 € TTC |
QSFP-200G-AOxxx | 4x 50G-PAM4 vers 4x 50G-PAM4 | QSFP56 | 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m, 100m | LSZH | 634,80 €-872,40 € TTC |
QSFP-200G-2QAOxxx | 4x 50G-PAM4 vers Double 2x 50G-PAM4 | QSFP56 vers 2 x QSFP56 | 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m, 100m | OFNP | 862,80 €-932,40 € TTC |
QSFP-2Q200G-2QAOxxx | 4x 25G-NRZ vers 4x 25G-NRZ | 2 x QSFP56 vers 2 x QSFP56 | 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m, 100m | OFNP | 1.413,60 €-1.797,60 € TTC |
Ressources
Solutions de Fonctionnalités
- PicOS® pour Solution InfiniBand H100
- Boostez le HPC par la Solution de Modules et de Câbles InfiniBand de FS
- PicOS® pour les Solutions de Conduite Automatisée
Études de Cas
- FS aide une start-up spécialisée dans les véhicules autonomes à construire un réseau de centres de données
Blogs
- Guide complet des émetteurs-récepteurs et câbles FS InfiniBand
- Recommandations quant au Choix des Produits InfiniBand pour le Calcul Haute Performance
- Besoin de Vitesse – Évolution de la Bande Passante du Réseau InfiniBand
Vidéos
- Test de Performance Optique OSFP-SR8-800G | FS
- Introduction Générale du Module Émetteur-récepteur Optique Infiniband OSFP-SR8-800G | FS
- Introduction Générale du Câble Breakout en Cuivre à Attachement Direct 800G OSFP vers 2x OSFP | FS
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.