Défis liés à l'Expansion
Le client souhaitait disposer d'une variété de types de modules optiques rentables pour prendre en charge différents budgets de liaison et différents nombres d'utilisateurs supportés par le réseau ODN mis en place.
Avec l'amélioration des applications de réseau, certains utilisateurs finaux ont souligné le besoin urgent d'augmenter la largeur de bande d'accès. À cette fin, le XGPON/XGSPON a connu un développement rapide qui a permis non seulement d'améliorer la capacité et les performances du réseau, mais aussi d'assurer une bonne compatibilité et flexibilité. Par conséquent, les modules optiques devraient répondre aux exigences de taux de coexistence et subir moins les effets des facteurs environnementaux, tout en fonctionnant de manière stable en cas de conditions extrêmes.
Le client souhaitait disposer d'une variété de types de modules optiques rentables pour prendre en charge différents budgets de liaison et différents nombres d'utilisateurs supportés par le réseau ODN mis en place.
Continuer à fournir des services d'accès GPON aux utilisateurs qui ne souhaitent pas passer à XGPON/XGSPON au sein du même réseau ODN. En d'autres termes, utiliser le module optique pour réaliser la coexistence du GPON et du XGPON/XGSPON.
Pour un déploiement en environnement extérieur, l'impact des conditions météorologiques extrêmes doit être pris en compte, et le produit doit être conçu pour supporter des températures industrielles.
Des modules optiques correspondants sont fournis pour les réseaux ODN avec des budgets de liaison et des rapports de division à plusieurs niveaux, ce qui facilite les mises à niveau du réseau.
Prise en charge de la coexistence de GPON et XGPON/XGSPON au sein du même réseau ODN afin de réaliser des mises à niveau de réseau sans difficulté.
XGPON/XGSPON supportent respectivement jusqu'à 2,5G/10G en liaison montante, ce qui permet de prendre en charge une variété de services nécessitant des débits de données en amont plus élevés.
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.